Wählen Sie den richtigen Schlauch für Ihre Anwendung
Wählen Sie den richtigen Schlauch für Ihre Anwendung
In einer sich ständig weiterentwickelnden Industrie streben Unternehmen kontinuierlich nach erhöhter Produktivität und Effizienz ihrer Maschinen und Prozesse und dabei sind präzise Schlauchspezifikationen entscheidend.
Dies führt zu steigenden Anforderungen an Schläuche, die präzise Spezifikationen bezüglich Druck, Temperatur und chemischer Kompatibilität erfüllen müssen
Um sicherzustellen, dass Ihr Schlauch die bestmögliche Funktionalität bietet, ist es entscheidend, ihn entsprechend der spezifischen Einsatzbedingungen auszuwählen. Die folgenden Kriterien helfen Ihnen dabei, den optimalen Schlauch für Ihre Anwendung zu finden:
Size | Länge: Bestimmen Sie den Innen- und Außendurchmesser. Berücksichtigen Sie für die Längenberechnung den gesamten Verlauf des Schlauchs in Ihrer Anwendung.
Temperature | Temperatur: Definieren Sie die niedrigste und höchste Temperatur, der Ihr Schlauch ausgesetzt sein wird. Denken Sie auch an den Einfluss des Systemmediums und der Umgebung.
Application | Anwendung: Berücksichtigen Sie den gewünschten Durchfluss sowie die Größe des Schlauchanschlusses, den Aufbau der Seele und den Installationsverlauf. Beachten Sie auch mögliche Bewegungen, wenn der Schlauch in einer dynamischen Anwendung verwendet wird.
Medium | Material: Bestimmen Sie die Systemmedien und die Umgebung, denen der Schlauch ausgesetzt sein wird. Überprüfen Sie, ob der Schlauch beispielsweise eine mit Kohlenstoff versetzte Seele zur statischen Entladung benötigt.
Pressure | Druck: Bestimmen Sie den minimalen und maximalen Druck (oder Vakuum) innerhalb und außerhalb des Schlauchs.
End Connections | Endanschlüsse: Klären Sie die räumlichen Anforderungen für den Schlauch und die Anbindung an Ihr System. Engpässe und begrenzte Räume können durch Winkelstücke und Kugelgelenke gelöst werden.
Delivery | Lieferung: Haben Sie spezielle Anforderungen an die Lieferung, die Qualität, Testberichte oder die Verpackung? Sind spezielle Markierungen erforderlich?
Überlegungen bei der Auswahl von Werkstoffen für den Innenschlauch
| |
|
| |
|
| |
Thermoplast
Gummi
|
Bei der Auswahl des richtigen Schlauchs für Ihre Anwendung sind präzise Spezifikationen unerlässlich, um eine optimale Leistung sicherzustellen. Unsere erfahrenen Teams stehen Ihnen gerne zur Seite, um Sie bei der Auslegung und Auswahl des passenden Schlauchs zu unterstützen. Mit unserem Fachwissen und unserer Expertise helfen wir Ihnen dabei, die spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung zu verstehen und den optimalen Schlauch auszuwählen. Kontaktieren Sie uns noch heute, und lassen Sie uns gemeinsam die ideale Lösung für Ihre Anforderungen finden.