Richtige Schlauchführung & Lagerung
Richtige Schlauchführung & Lagerung
Die korrekte Installation und Lagerung von Schläuchen sind entscheidend, um ihre Lebensdauer zu maximieren und potenzielle Sicherheitsrisiken zu minimieren. Oftmals wird ein Schlauch zwar sorgfältig ausgewählt, jedoch anschließend falsch montiert, was zu Problemen führen kann. Ein häufiger Fehler besteht darin, dass ein Schlauch vertikal von einer horizontalen Endverbindung herunterhängt, was durch die Verwendung einer 90° Winkelverschraubung vermieden werden kann.
Des Weiteren ist die Wahl der richtigen Schlauchlänge von großer Bedeutung. Ein zu langer Schlauch kann an Maschinen reiben und den Verschleiß beschleunigen, während ein zu kurzer Schlauch zu Überdehnung und Undichtigkeiten führen kann. Die optimale Schlauchlänge zeichnet sich durch ausreichend Spielraum für Bewegungen aus, ohne dass Reibung oder Knicke auftreten.
Bei der Lagerung von Schläuchen sollten ebenfalls einige wichtige Punkte beachtet werden:
- Lagern Sie unter sauberen, trockenen Bedingungen zwischen 10 °C und 21 °C
- Schützen Sie vor UV-Einstrahlung und direktem Sonnenlicht
- Verschließen Sie beide Enden, um Kontamination zu verhindern
- Achten Sie darauf, dass kein Schmutz, keine Fremdkörper, Insekten oder Ungeziefer in den Schlauch gelangen
- Wählen Sie eine geeignete Schlauchauflage, um den Mindestbiegeradius einzuhalten
- Vermeiden Sie das Stapeln von Schläuchen
Durch die Einhaltung dieser Lagerungs- und Installationsempfehlungen können Sie die Lebensdauer Ihrer Schläuche maximieren und sicherstellen, dass sie jederzeit einsatzbereit und zuverlässig sind.
Neben der Auswahl des richtigen Schlauchs und der fachgerechten Schlauchführung und Lagerung ist auch die regelmäßige Wartung ein entscheidender Faktor für eine lange Lebensdauer Ihrer Schläuche. Unser Expertenteam steht Ihnen zur Seite, um Ihre Schlauchleitungen und Prozesse vor Ort zu prüfen und zu analysieren. Die daraus resultierenden Prüfberichte helfen Ihnen dabei, Fehler in der Montage oder Materialauswahl aufzudecken und zu beseitigen. Geben Sie Leckagen keine Chance und verlängern Sie die Lebensdauer Ihrer Schläuche. Erfahren Sie wertvolle Tipps zur Schlauchwartung und wie wir Ihnen eine Unterstützung mit unserem Prüfservice für Schläuche bieten können: Die richtige Wartung & unser Prüfservice