alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Frankfurt

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum

Gebogene Rohre

Gebogene Rohre Sascha

Gebogene Rohre

In der Fluidtechnik werden Rohre in allen Größen und Längen eingesetzt. Da die zu überbrückenden Strecken aber nicht immer nur gerade sind, müssen Rohre häufig gebogen werden. Wir bieten einen erstklassigen Rohrbiegeservice, der speziell darauf ausgerichtet ist, Ihre Effizienz zu steigern und Ihre Produktionsprozesse zu optimieren. Unsere hochpräzisen und maßgeschneiderten Rohrbiegelösungen erfüllen Ihre spezifischen Anforderungen und garantieren höchste Qualität und Effizienz von der Prototypenfertigung bis zur Serienproduktion. Wir sichern konsistente Qualität und höchste Genauigkeit bei jedem Biegevorgang.
Durch den Einsatz modernster CNC-Technologie stellen wir sicher, dass Ihre Projekte nicht nur präzise und zuverlässig umgesetzt werden, sondern auch erhebliche Zeit- und Kosteneinsparungen ermöglichen. Wir biegen nach Kundenzeichnung/CAD oder unterstützen Sie dabei, Ihre Anlage so zu gestalten, dass Sie alle nötigen Armaturen auf möglichst geringem Raum unterbringen können.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Mit unserem CNC-Rohrbiegeservice profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen:

  • Hohe und konstante Qualität der Biegungen: Die Messung der Rohrbiegungen erfolgt mittels 3D-Messzelle
  • Hohe Präzision der Verbindungen: Unsere CNC-Technologie ermöglicht perfekte Passgenauigkeit
  • Automatisiertes Biegen: Sie müssen keine eigenen Ressourcen bereitstellen
  • Zeitersparnis: Konzentrieren Sie sich auf Ihre Kernprozesse, während wir die Planung, Fertigung und Qualitätskontrolle übernehmen
  • Effiziente Verarbeitung von Anfragen und Bestellungen: Basierend auf 3D-Modellen (STEP, IGES), Kunden- oder Musterrohren

Breites Spektrum an Materialien und Biegeradien

Wir bieten eine Vielzahl von Materialien und Biegeradien, um Ihren speziellen Anforderungen gerecht zu werden. Unsere Materialien umfassen:

  • Edelstähle: 304, 316, 316L, 316Ti, 904L, 6MO und Super Duplex 2507
  • Nickellegierungen: Inconel 600 & 625, Incoloy 825

Unsere Biegeradien reichen von kleinen Durchmessern wie 1/16" bis hin zu größeren Durchmessern wie 3/4", mit vielfältigen Optionen dazwischen.

Zusätzliche Dienstleistungen
Um Ihre Bedürfnisse bestmöglich zu erfüllen, bieten wir weitere Dienstleistungen an:

  • Verarbeitung: Entgraten der Rohrenden, Anfasen für Schweißverbindungen, Swagelok-Vormontage an den Rohrenden
  • Laserbeschriftung und Gravur: Für perfekte Rückverfolgbarkeit und Dokumentation bieten wir Faserlaserbeschriftung, Etiketten (gedruckt oder per Laser) sowie Barcode/QR-Code-Markierungen
  • Reinigung: Um höchste Sauberkeit zu gewährleisten, bieten wir eine umfassende Reinigung der Rohre an
  • Dokumentation: Materialzertifikate und Messberichte der getesteten Rohre sind verfügbar

Gebogene Rohre 2 Grid

Gerne unterstützen wir Sie, die perfekte Lösung für Ihre Anforderungen zu finden.

Kontaktieren Sie uns

Rohre und Rohrzubehoer

Rohre & Rohrzubehör

 

Erfahren Sie mehr

Schlauchauswahl

Schläuche & flexible Rohre

Erfahren Sie mehr


Rohre & Verschraubungen

Seminare & Trainings

 

Erfahren Sie mehr