Sie verarbeiten hochqualitative Produkte von Swagelok und benötigen das passende Werkzeug. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit kurzfristigen Bedarf mit unseren Leihwerkzeugen abzudecken. Angefangen vom einfachen Handrohrbieger über hydraulische Vormontagewerkzeuge bis hin zur Orbitalschweißmaschine.
Alle Werkzeuge werden mit einer Anleitung geliefert. Falls gewünscht, wird Ihr Personal auf die Anwendung des Werkzeugs geschult.
 |
 |
Hydraulisches Vormontagewerkzeug
|
Handrohrbieger |
- Robustes Edelstahlwerkzeug mit kompakter Größe und geringem Gewicht, das wenig Kraftaufwand erfordert
- Mietumfang einschließlich breiter Werkzeugkopfauswahl oder spezifischen Werkzeugsätzen für Rohre und Rohrstutzen von 12 bis 50mm; ½ bis 2 Zoll
- Serienmäßig mit Rohrmarkierungsfunktion
- Lieferumfang: Hydraulikeinheit, Sprengringzange, Schutzbrille
|
- Für metrische Rohrgrößen 6, 8, 10 und 12mm
- Für zöllige Rohrgrößen 1/4, 3/8 und 1/2 Zoll
- Schwenkbare Griffkonstruktion für eine bessere Hebelwirkung bei Biegungen über 90°
- Rollennute verringern die Biegekraft und Rohrverformung im Vergleich zu Gleitblockausführungen deutlich
- Biegebereich 1° bis 180°
|
Direktanfrage
|
Direktanfrage
|
 |
 |
Schweißmaschine M200 |
Vormontagewerkzeug |
- Intuitive Handhabung und einfacher Transport
- Rohrdurchmesser von 3 bis 100mm; 1/8 bis 4 Zoll
- Hochauflösende intuitive Touchscreen-Anzeige
- Einfache Eingabe, Übernahme und Auswahl von Schweißprogrammen
- Maximale Flexibilität und Präzision durch verschiedene Schweißkopf-Serien
- Spezielle, einfach auszutauschende Edelstahl-Spannfutter für einen sicheren Halt der Bauteile
- Passgenaue, einfach zu handhabende Vorrichtung für eine genaue Ausrichtung von Bauteilen
- Echtzeitüberwachung sowie Dokumentation aller Schweißprozesse
|
- Sichere und einfache Vormontage von Klemmringen auf Rohren
- Verringert die Montage- und Installationszeit, vermeidet Fehler
- Ideal für große Installationsstückzahlen
- Kompakte Größe, geringes Gewicht und wenig Kraftaufwand erforderlich
- Gewährleistet 100 Prozent prüflehrenfähige Rohrverschraubungen bei der ersten Montage
- Vermeidung von Verformungen der Gewinde an der Überwurfmutter, dem Rohrverschraubungskörper sowie den Körperdichtflächen
- Für metrische Rohrgrößen 6, 8, 10 und 12 mm
|
Direktanfrage
|
Direktanfrage
|
Kontaktieren Sie Ihren persönlichen Ansprechpartner oder unser Büro in Maintal per E-Mail oder Telefon: +49 (0)6181 4332 0, bei Fragen zu Konditionen und Funktion.