Individuelle Bauteile und Montagearbeiten
Konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche. Den Rest erledigen wir für Sie.
Nutzen Sie Swagelok Frankfurt als verlängerte Werkbank für individuelle Bauteile, Services und Montagearbeiten.
Schon gewusst? Wir übernehmen nicht nur die Fertigung komplexer Fluidsysteme für Sie. Unser Team fertigt auch einfachere Fluidsysteme in Einzel- oder Serienausführung für Sie. Unser Angebot reicht von der Baugruppenmontage, wie bspw. vormontierter Druckregler, bis hin zu Service-Arbeiten, wie dem Orbitalschweißen, der Schlauchkonfektionierung sowie dem Biegen oder dem Ablängen von Rohren. Nutzen Sie unsere Montage und Service-Leistungen als verlängerte Werkbank.
|
Automatisierte Ventile Die Wichtigkeit von Automatisation in Anlagen nimmt stetig zu und ist aktuell ein großes Thema. Wir bieten Ihnen pneumatisch betätigte Ventile, die wir optional mit Stellungsabfrage und Magnetventil zur elektrischen Ansteuerung für Sie ausstatten. Damit heben Sie ihren Prozess auf das nächste Technologielevel. Auch rein elektrische Antriebe sind erhältlich. |
Jetzt anfragen | |
|
Gebogenes Rohr In der Fluidtechnik werden Rohre in allen Größen und Längen eingesetzt. Da die zu überbrückenden Strecken aber nicht immer nur gerade sind, müssen Rohre häufig gebogen werden. Unsere erfahrenen Mitarbeiter sind darin bestens ausgebildet. Wir biegen nach Kundezeichnung / CAD oder helfen Ihnen ihre Anlage so zu gestalten, dass Sie alle nötigen Armaturen auf möglichst geringem Raum unterbringen. |
Jetzt anfragen | |
|
Schläuche Schläuche haben viele Vorteile gegenüber starren Rohrleitungen. Sie sind flexibel und müssen nicht aufwendig gebogen werden. Bei uns erhalten Sie frei konfektionierbare Schläuche für jede Anwendung. Länge, Durchmesser, Endanschlüsse und Schlauchmaterial werden auf ihre individuelle Anwendung angepasst. |
Jetzt Anfragen | |
|
Eingedichtete Gewinde Swagelok bietet eine Vielzahl von Verschraubungen mit den unterschiedlichsten Gewindetypen. Konische Gewinde, wie zum Beispiel das verbreitete NPT-Gewinde, müssen vor der Montage mit einem geeigneten Dichtband eingedichtet werden. Diesen Service übernehmen wir gerne für Sie um ihren Montageaufwand vor Ort möglichst gering zu halten. |
Jetzt Anfragen | |
|
Zusammengestelle Montagekits Um Prozess- und Logistikkosten Ihrerseits zu reduzieren, bieten wir individuell zusammengestellte Montagekits an. Aufwändiges Kommissionieren von Bauteilen (bspw. zylindrische ISO-Gewinde und entsprechend notwendige Dichtscheiben) durch Ihre Fachkräfte wird dadurch reduziert. Individuell zusammengestellte Montagekits werden einzeln verpackt, sodass Ihr Monteur vor Ort alles griffbereit vorliegen hat. |
Jetzt Anfragen | |
|
Kleine Baugruppen Auch einfache Baugruppen und Konfigurationen erfordern geschultes Personal und zeitlichen Montageaufwand. Unser Montageservice montiert, testet und verschickt für Sie die benötigte Baugruppe direkt an ihren Bestimmungsort. Sie haben Interesse an unserem Montageservice für Ihr System? Auf Anfrage senden wir Ihnen gerne unser Angebot über eine einsatzfertige Systemlösung. Auf alle unsere für Sie gefertigten Baugruppen und Systeme besteht selbstverständlich auch unsere Swagelok Lifetime Warranty. |
Jetzt Anfragen | |
|
Orbitalschweißen Schweißen ist bekanntlich die leckage- freieste Möglichkeit, um zwei Bauteile miteinander zu verbinden. In der Fluidtechnik ist Orbitalschweißen, oder auch Stumpfschweißen, sehr beliebt, da es besonders sauber ist und in der inneren Oberfläche des Rohres vergleichsweise wenig Spuren hinterlässt. Es ist jedoch sehr viel kostspieliges Werkzeug, Präzision und Knowhow nötig, um eine Schweißnaht zu fertigen. Dies haben wir alles vor Ort! Bei uns wird jede Schweißnaht einzeln geprüft. Wir verschweißen ihre gesamten Systeme oder aber einzelne Komponenten miteinander, ganz wie sie es wünschen. |
Jetzt Anfragen |