alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Frankfurt

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum

Cv-Rechner für die Bestimmung von Ventilgrößen

Dieser Rechner kann verwendet werden, um ein Ventil auszuwählen, das über genügend Durchflusskapazität für eine bestimmte Anwendung verfügt. Der Ventil-Durchflusskoeffizient (Cv) ist eine praktische Art und Weise, die Durchflusskapazität eines Ventils für verschiedene Fluide und verschiedene Prozessparameter zu repräsentieren. Der Cv-Rechner berechnet entweder den Cv-Wert oder den Durchfluss mithilfe der zusätzlich angegebenen Parameter des Fluids, des Eingangs- und Ausgangsdrucks und der Fluidtemperatur. Die Berechnungen können entweder für Flüssigkeits- oder Gasdurchfluss vorgenommen werden. Die Auswahl eines Ventils mit einem Cv-Wert, der wesentlich größer ist als der berechnete Cv hilft dabei, die erwartete Durchflussleistung bereitzustellen.

Gas-Druckeinheiten werden in absolutem Druck angegeben, mit Ausnahme von PSIG.

Sichere Produktauswahl: Bei der Auswahl von Produkten muss das gesamte Systemdesign berücksichtigt werden, um eine sichere, störungsfreie Funktion zu gewährleisten. Der Systemdesigner und der Benutzer sind für Funktion, Materialverträglichkeit, entsprechende Leistungsdaten und Einsatzgrenzen sowie für die vorschriftsmäßige Handhabung, den Betrieb und die Wartung verantwortlich.

Weitere Informationen oder Ressourcen:

CV Calculator
Um den Druck genau ablesen zu können, sollte P1 größer als P2 sein.

Durchflusskoeffizient

Durchfluss-Wert

Bitte geben Sie eine Temperatur ein.

Bitte geben Sie einen Wert für den Eingangsdruck P1 und Ausgangsdruck P2 ein.

Um den Durchfluss zu berechnen, muss der Durchflusskoeffizient eingegeben werden.

Um den Durchflusskoeffizient zu berechnen, muss der Durchfluss eingegeben werden.

Es existiert kein Durchfluss für diese Druckwerte