alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Frankfurt

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum

Seminar: Montage Inspektor

Montage Inspektor
Fachliche Kompetenz im Erkennen und Vermeiden von Montagefehlern

Das Seminar „Montage Inspektor“ baut auf dem Sicherheitsseminar Verschraubung auf.  Eine fachgerechte Montage der Swagelok Rohrverschraubungen sollte nach Absolvierung unseres Sicherheitsseminares Verschraubung gewährleistet sein. Doch wie kann zuverlässig überprüft werden, ob dies tatsächlich auch immer der Fall ist? Dieses Seminar vermittelt praktische Kenntnisse, wie Fehler erkannt werden können, die beim Einsatz von Rohren, Rohrverschraubungen und Gewinden zu Leckagen führen.

Inhalte:
  • Merkmale zur Prüfung einer Fachgerechten Rohrmontage
  • Zuverlässiges Erkennen möglicher Fehlerquellen
  • Einbeziehen von Rohrbiegen, Rohrhalterung und Handhabung von Gewinden in die detaillierte Prüfung von Montagen
  • Praktische Übung

Ort / Termin: nach Absprache auch bei Ihnen vor Ort* möglich
Preis pro Teilnehmer:
auf Anfrage

Die erfolgreichen Teilnehmer des Seminars erhalten ein Zertifikat.

*Bei Seminaren in unserem Haus ist Essen und Getränke inklusive!

 

 Seminartermine
  • Auf Anfrage

Jetzt Seminar anfragen

Sie haben Fragen oder Anregungen zu diesem Seminar? Dann rufen Sie uns einfach an unter +49 (0)151 64736893 oder schicken Sie diese an seminar@best-ffm.de.