alert icon
Internet Explorer 8 iwird nicht auf dieser Website unterstützt. Bitte verwenden Sie einen aktuelleren Browser.
Nachricht ausblenden hide icon
Swagelok Frankfurt

Ihr autorisiertes Swagelok Vertriebs- und Servicezentrum

Go Hydrogen | Sicher in die Wasserstoff-Zukunft

Wasserstoffanwendungen

Go Hydrogen | Sicher in die Wasserstoff-Zukunft

 

Kein Thema bewegt die nachhaltige Mobilität aktuell so sehr, wie das Thema Wasserstoff. Weltweit werden Milliarden-Investitionen getätigt, um diese zukunftsweisende Technologie voranzutreiben. Swagelok unterstützt und begleitet diese Entwicklung bereits von Beginn an. Mit unseren extrem sicheren und zuverlässigen Fluidsystemen und Komponenten sind wir schon von der ersten Stunde an in zahlreichen Projekten fest gesetzt. Swagelok bietet im Industrie- und Wissenschaftsbereich die Kompetenz und Sicherheit, die sie bei Ihrer Mission Wasserstoff benötigen, um zukunftsweisende Lösungen umsetzen zu können.

Wir haben uns schon sehr früh auf das Thema Wasserstoff, Wasserstoffgewinnung und dessen Infrastruktur spezialisiert, denn Swagelok-Lösungen kommen immer dann zum Einsatz, wenn extrem hohe Qualität und maximale Zuverlässigkeit unabdingbar sind. Wir versorgen Wasserstoff-Systeme und -Anlagen mit Fluidsystemen und Komponenten und betreuen unsere Kunden über die gesamte Prozesskette rund um die wasserstoffbetriebene Energiegewinnung hinweg: von der Gewinnung, über die Lagerung bis hin zur Verarbeitung und Verteilung des Wasserstoffs.

 

Zum Produktkatalog für Wasserstoffkomponenten

 

Materialauswahl & Komponenten

Die Anforderungen an Fluidsysteme und Komponenten für den Einsatz in Wasserstoff-Anwendungen sind extrem hoch. Dabei ist es umso wichtiger, auf die richtigen Partner zu setzen. Hohe Drücke, die Gefahr vor Korrosionen, extreme Temperaturen, Vibrationen und raue Umgebungen machen es besonders wichtig, zu den eigentlichen Komponenten auch die richtige Material- und Legierungsauswahl zu treffen.

 

Als Systemlieferant (Tier 1 / Tier 2) bieten wir Ihnen ein besonders breites Sortiment an EC79-zertifizierten Fluidsystemkomponenten für Wasserstoff-Anwendungen, darunter:

·  Verschraubungen (EC79 für 350 und 700 bar)

·  Kugelhähne (EC 79 für 350 bar)

·  Ventile

·  Schläuche

·  Druckregler

Die Verschraubungen und Adapter der FK-Serie für mittleren Druck bis 1 378 bar (20000 psig) bieten Ihnen maximalen Schutz vor Wasserstoffversprödung und machen sie zur Standardausstattung für alle sicherheitsrelevanten Wasserstoff-basierten Anwendungen.

H2 Tankstelle

Tipps zur richtigen Materialauswahl bei Wasserstoff-Anwendungen

Erfahren Sie worauf es ankommt um eine geeignete Produktauswahl zu treffen.

Wasserstoff

Die Anatomie einer Verschraubung für Wasserstoff- Anwendungen

Erfahren Sie worauf Sie bei der Materialwahl für Wasserstoff-Anwendungen achten müssen.

Hoses-and-Flexible-Tubing

Nähere Infos zur FK-Serie von Swagelok

Austausch von industriellen Schläuchen: Die Auswahl des richtigen Innenschlauchwerkstoffs

Systembau

Wir liefern nicht nur die notwendigen Fluidsystem-Komponenten für Ihre Wasserstoff-Anwendung, sondern montieren diese auch für Sie und liefern Ihnen somit eine vollständige Fluidsystemlösung. Swagelok Frankfurt unterstützt Sie bei der Konstruktion, Montage und Fertigung Ihres Fluidsystems als flexible, verlängerte Werkbank. Alle Systembauten sind getestet und zertifiziert und unterlaufen strengen Qualitätssicherungen speziell für die besonderen Einsatzkriterien im Bereich der Wasserstoff-Anwendungen. 

Anwendungen

Wir unterstützen Sie im Bereich von brennstoffzellenbetriebenen Transportmitteln selbst, wie PKW, Busse, LKW oder Züge, als auch die gesamte, dafür benötigte Infrastruktur (virtual pipelines & trailer) die Wasserstoff produziert, transportiert, speichert und Zylinder mit Wasserstoff befüllt, mit adäquaten Fluidsystemlösungen.

So kommen unsere Fluidsysteme und Komponenten in der gesamten Prozesskette zum Einsatz, darunter beispielsweise:

  • Betankungszylinder, Versorgungssysteme und Abfüllsysteme

  • Electrolyzer Systeme / Elektrolyseure zur Gewinnung von Wasserstoff

  • Kompressoren

  • Speichertanks / Storages

  • Tankstellen

Vorteile

Swagelok ist Experte auf dem Gebiet der wasserstoffbasierten Fluidsystemlösungen und Teil der Mission Wasserstoff. Wir sind etablierter Partner von führenden Unternehmen und Instituten für Forschung und Entwicklung auf diesem Gebiet. Die maximale Gasdichtigkeit unserer Systeme, deren Beständigkeit, Qualität und unser Know-How machen den entscheidenden Unterschied.

 

Mit Swagelok setzen Sie auf Sicherheit. Genau das, was Sie in diesen speziellen Anwendungsbereichen brauchen.

Jetzt Sicherheit schaffen